150-6750: 150-6750 완충 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    150-6750: 150-6750 완충 실

    부품 번호: 150-6750
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 C

    보조 로드 실에는 역할을 하며 시스템 압력 갑작스러운 증가에서 로드를 보호 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 로드 직경(in): 2.50
    • 로드 직경(mm): 63.50
    • 실 모양: C형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.005인치)(in): 0.22
    • 홈 직경 - B(+/- 0.127mm)(mm): 5.60
    • 홈 폭 - A(+/- 0.005인치)(in): 3.14
    • 홈 폭 - A(+/- 0.127mm)(mm): 79.78
    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R D7R