150-8698: 150-8698 FKM (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    150-8698: 150-8698 FKM (70) o 링

    부품 번호: 150-8698
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 008

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.18
    • 내부 직경(mm): 4.5
    • 대시 크기(in): 008
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 4.47
    • 자재: 고무, FKM (70)
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.8
    7 to 9 liter
    C9.3

    3500
    3508B

    transmission
    CX31 DB

    engine - generator set
    3608 3606 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512C 3516

    petroleum products
    TH35-C11I C32 TH48-E70 C13 CX31-C13I TH35-E81 3508C C9 TH31-C9I TH31-E61 CX38-P892 3512C TH35-C15T TH31-C9P CX35-P800 C15 C7 TH48-E80 C27 C11 3512B CX35-C18I CX31-P600 CX38-P800 CX31-C11I C18 CX31-C9I TH35-C13I TH35-C13T CX31-C18I 3516C CX31-C15I TH35-C15I

    engine - industrial
    3406B C9.3 3508B SPT343 G3606B C27 C32 C15 G3608 3512B C18 C13 C-15 SPS343 C9 3516B C7 C11 SPF343 G3606 3406E C9.3B

    engine - truck
    C15 C11 C13