150-8699: 150-8699 FKM (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    150-8699: 150-8699 FKM (70) o 링

    부품 번호: 150-8699
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 029

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.49
    • 내부 직경(mm): 37.8
    • 대시 크기(in): 029
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 37.82
    • 자재: FKM (70), 고무
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.78
    engine - generator set
    3606 3608

    engine - industrial
    G3608 G3606B G3606