150-8804: 150-8804 실 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    150-8804: 150-8804 실 링

    부품 번호: 150-8804
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 38.7
    • 내부 직경(mm): 983
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 높이(in): 0.21
    • 횡단면 높이(mm): 5.2
    • 횡단면 폭(in): 0.14
    • 횡단면 폭(mm): 3.6
    off-highway truck
    797F 795F XQ 797 797B 794 AC 795F AC