151-0862: 151-0862
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    151-0862: 151-0862

    부품 번호: 151-0862
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    아이 들러 풀 리

    자세히 설명 하면:

    • 아이 들러 풀 리에는 타인 벨트 가이드합니다.

    특성:

    • Cat® 정확한 사양으로 제조 되 및 부품 내구성, 신뢰성, 생산성 및 환경에 미치는 영향에 더 적은 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 160
    • 높이(mm): 114.3
    • 외부 직경(in): 0
    • 외부 직경(mm): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 폭(mm): 160
    cold planer
    PM-200 PM-201

    road reclaimer
    RM-500

    wheel-type loader
    966G II 980G 980G II 980H 972G II

    wheel dozer
    814F 824C

    engine - industrial
    3126B

    engine - truck
    C7 3126B 3126E

    off-highway truck
    777D 777B 777C

    earthmoving compactor
    826C 825C 836H 815F