151-0919: 151-0919 클램프-줄로
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    151-0919: 151-0919 클램프-줄로

    부품 번호: 151-0919
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재: 강철
    • 최대 유효 직경(in): 6.34
    • 최대 유효 직경(mm): 161
    • 최소 유효 직경(in): 5.87
    • 최소 유효 직경(mm): 149
    • 클램프 폭(in): 0.98
    • 클램프 폭(mm): 25
    mini hydraulic excavator
    301.6 301.8 301.5