151-4809: 151-4809
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    151-4809: 151-4809

    부품 번호: 151-4809
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    스트레이트 슬리브 베어링

    자세히 설명 하면:
    Cat® 장비 연계 슬리브 베어링 지원 순환식 이동 장비 사이 프레임 연계 및 작업 툴입니다. 그들은 주로 팔, 장비에 대 한 버킷을에 찾을 수 있습니다. 순정 Cat 핀과 슬리브 베어링 구체적으로 여러분에 게 기대 하는 성과 달성 하는 시스템으로 작동 하도록 설계 되었습니다. 일치 하는 차원에 대 한 올바른 조합 Caterpillar 설계 엔지니어, 자재를 표면 마무리 하 고, 작업 하 고 모든 다른 주변 하 고 있지만 해당 좌우 부분을 효과적으로 착용 하는 제조 프로세스를 하는 것을 가능 하 게 하는 각 부분 합니다.


    특성:
    Cat 중부 하는 소매를 베어링 높은 등급 제작 이며, 뛰어난 강도 및 마모 수명에 대 한 경화 합니다. 그들은 개별 Cat 장비에 대 한 시스템으로 작동 테스트 하 고 전 세계의 입증 된's 가장 심각한 응용 프로그램입니다. 그들은 당신에 게 최대 강도 및 내충격성을 제공 하 고 마모 마모, 그리고 핀 spalling 하 고 마모, 높은 부하 조건에도 대 한 뛰어난 보호 하에 전반적인 비용을 절감, 뛰어난 강도 및 피로 수명, 뛰어난 저항 결과입니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 슬리브 베어링을 요구를 필요로 하 고 더 이상 베어링 수명에 대 한 강도 부하 조건에 대 한 설계 되었습니다. Cat 슬리브 베어링은 까다로운 응용 프로그램에서 최대의 성과 대 한 상단 선택 하 고 있습니다. 그들은 결합 핀을 맞춰 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 교차 구멍: 아니요
    • 내부 홈: 아니요
    • 메모: 0
    • 설명: 0
    • 외부 홈: 아니요
    • 자재: 브론즈
    forest products
    553C 2670C 2570C 563D 2470C 586C TK381 HA870 573C 563C TK370 HA770 HA871 543 2570D HA771 533 573D

    wheel-type loader
    962H 962M 962L 950H 962G 962G II 966F II 950G II 950M 950L 950K 970F 962M Z 950G 962K 950M Z 962

    articulated dump truck
    740 GC 740C 745C 745 740 735C

    compactors
    816F 815F 815B 816K 815K 815KLRC 816FII

    articulated trucks
    745D

    load, haul, dump
    R1600H R1600G

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    skidders
    525B 535B 545C 545

    wheel feller bunchers
    2570C TK380 2670D

    wheel dozer
    814F II 8A4K 814F

    brush cutters,industrial,other
    586C TK371 2864C 586CLRC

    wheel loaders
    962M IT62H 970F 962H 962K 966F 950H 950M 950K 950G 962G IT62G 950GII 966FII 962GII 962MZ

    wheel dozers
    814F 814K

    earthmoving compactor
    816F II 815F 815K 816F 816K 815F II