151-9633: 151-9633 장착 유연성을 발휘
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    151-9633: 151-9633 장착 유연성을 발휘

    부품 번호: 151-9633
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 17
    • 마운트 높이(mm): 41.3
    • 마운트 유형: 투피스 - 대칭형
    • 접합식 슬리브:
    • 파일럿 외부 직경(mm): 73.6
    • 표준 볼트 크기(mm): M16
    • 헤드 두께(mm): 27.3
    • 헤드 외부 직경(mm): 103
    exc
    313B