152-1440: 152-1440 베어링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    152-1440: 152-1440 베어링

    부품 번호: 152-1440
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.76
    • 내부 직경(mm): 44.7
    • 마운트 유형: 외부 슬리브가 없는 부싱
    • 전체 길이(mm): 174
    • 파일럿 외부 직경(in): 3.62
    • 파일럿 외부 직경(mm): 92
    challenger
    45 55 35