152-3952: 152-3952
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    152-3952: 152-3952

    부품 번호: 152-3952
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프 임 펠 러

    자세히 설명 하면:

    • Impellers는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    클래식 워터 펌프 임 펠 러
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 134.6
    • 길이(인치): 5.3
    • 높이(in): 1.1
    • 높이(mm): 27.9
    • 폭(mm): 134.6
    pipelayer
    561M 561N

    wheel tractor-scraper
    613C II

    paving compactor
    CS-573D CP-563C CP-563 CB-634D CS-563D CS-533C CS-533D CS-563C CS-583D CP-533C CB-634C CS-531D CP-533D CS-563 CS-531C CP-563D CS-583C CS-573C

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120H NA 120H 135H 160K 120H ES 140K 2 135H NA 120K 140K 12K

    forest products
    322C TK381 580 543 539 TK380 TK371 570 533 550 TK370 574

    wheel-type loader
    938G 924F 962G II 950F 950G II 962G 938F 938G II 950F II 950G 928G 960F

    wheel-type skidder
    525B 535B

    engine - industrial
    3116 C-9 3114 3126B 3126 SPP101

    engine - truck
    3116 C7 3126E 3126B 3126

    challenger
    45 35 55

    asphalt paver
    AP-1000B BG-2455C AP-1055B BG-260C BG-240C AP-1050 BG-245C AP-1000 AP-755 AP-1050B AP-900B

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38F IT62G II IT24F IT62G IT38G IT12B IT28F IT28G

    track-type tractor
    D6M D5M D6N D9N D9R D5N D8L

    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheeled excavator
    M318 M320 M325B M325C MH

    engine - machine
    3116 C-9 3114 3126B 3126 SPP101

    track-type loader
    963C 953C 963B

    excavator
    M325D L MH 325D L 329D LN 325C 328D LCR 329D 324D FM 325D 329D L 325C FM 324D L 322C 320B N 324D 322B LN 322C FM 320B 325B L 324D LN 325D MH