152-4140
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    152-4140

    부품 번호: 152-4140
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    중부 하 트랙 롤러

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 롤러 지원 하 고 트랙에 대 한 장비를 안내 합니다.


    특성:

    • 중부 하 트랙에는 수요가 높은 응용 프로그램에 대 한 선택입니다. 하는 것이 가장 까다로운 조건에도 젖은 부싱 회전을 보장 하 고 핀과 리 텐 션을 부싱 일종 업계, 균열 저항 하는 증가 된 링크 가중치 합니다. 구성품은 제작 높은 등급 및 뛰어난 강점에 대 한 경화 및 마모 수명 업무 및 최대 가동 시간 및 생산성에 대 한 시스템의 마모.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 트레드 직경(in): 7.09
    • 플랜지 유형: 단일 플랜지
    • 플랜지 직경(in): 8.54
    exc
    330B L