152-6609: 152-6609 실 대량
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    152-6609: 152-6609 실 대량

    부품 번호: 152-6609
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오.
    • 자재: 플라스틱 - 비닐 스펀지
    • 자재 설명: 비닐 스펀지(폐쇄형 셀) 플라스틱은 단열재에 사용되며 완충 기능을 제공할 수 있습니다. 오일, 그리스 및 다양한 화학 물질에 대한 저항이 뛰어납니다. 햇빛 노출을 최소화해야 합니다.
    • 접착제:
    • 횡단면 두께(in): 2.5
    • 횡단면 두께(mm): 63.5
    • 횡단면 폭(in): 25
    • 횡단면 폭(mm): 635
    track-type tractor
    D8T D8R D6K XL

    wheel-type loader
    992K 980H 994K 990K 993K 994H

    wheel dozer
    854K 844K