152-8038: 152-8038
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    152-8038:

    부품 번호: 152-8038
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    링크 어셈블리 부싱 회전

    자세히 설명 하면:

    • 스 프로 킷 및 최종 드라이브에 의해 구동 링크 어셈블리는 장비 무게, 레일에, 실행 하는 장비에 대 한 첨부 입장을 이해에 대 한 장소에 대 한 지원을 제공 합니다.


    특성:

    • 부싱을 추적 하려고 하는 회전 부싱 수명, 부싱 차례로 또는 트랙 변화 사이 어떤 유지 관리 하는 것에 대 한 필요 요소를 제거 하는 증가 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 볼트 크기(in): 5/8
    • 트랙 섹션 수: 44
    • 트랙 피치(in): 6.8
    pipelayer
    561N

    track-type tractor
    D5M D5N D4H D4H III D4H XL