153-2073: 153-2073 5" × 5" 내 마모성 할로겐 조명
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    153-2073: 153-2073 5" × 5" 내 마모성 할로겐 조명

    부품 번호: 153-2073
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 치수 광선 할로겐 작업 등

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • : 0
    • 길이(mm): 0
    • 라이트 유형: 할로겐 작업등
    • 렌즈 패턴: 투광 빔
    • 장착 유형: 수직 -- 아니요 장착 브래킷
    • 전압(볼트): 24
    • 커넥터 유형: 통합형 DT
    • 폭(mm): 0
    com
    816F II 825G II 836H 825H 836G 815F II 826G II 826H 815F 816F

    lhd
    R1600H

    emp
    6015B

    track type tractors
    D8T

    pipe
    572R 583R 583T 587T 587R

    wtl
    990H 994D 988G 994F 988H 992G 993K 990 II 990 992K

    exc
    5110B 5230B

    ttt
    D6R D6T D6R III D10T D9T D6R II D7R II D7R D8R D9R D11T D11R D8T D10T2 D8R II D10R

    wts
    631G 657G 623G 613G 637G 627G 621G 613C II

    wtt
    834H 854G 814F 824H 834G 824G II 854K 844 814F II 844H

    off highway trucks
    797F

    mg
    12H 140H 16M 160H 120H 14H 16H 135H 143H 163H

    oht
    789B 793C 797B 784C 785C 789C