153-4906: 153-4906 FKM (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    153-4906: 153-4906 FKM (90) o 링

    부품 번호: 153-4906
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 906

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.47
    • 내부 직경(mm): 11.9
    • 대시 크기(in): 906
    • 도장: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고압, 고온 작업, ORFS, STORS 실
    • 실 내부 직경(mm): 11.89
    • 온도(°C): -40 - 175
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM (90), FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.08
    • 횡단면 직경(mm): 1.98
    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    627F 623F 637G 637D 637E 623G 623E 637K 627K LRC 627K 627H 627G

    engine - generator set
    3508B 3512C 3516 G3512 3516B PM3512 3516C 3512B G3516 G3516C 3512 C9 3508 G3520B PMG3516 PM3516 G3520C 3456 3126B G3512E G3516E G3520E G3516B PM3508 G3508 C15 PP3516 3508C

    motor grader
    140M 12H 160M

    forest products
    TK741 TK752 TK711 TK751 522B 521B TK722 TK721 345C TK732

    wheel-type loader
    962G II 994F 950G II 972H 938G II 994 966H 980G II 992G 980G 988G 980H 994D 992K

    wheel-type skidder
    525C 545 545C 535C 535B 525B

    engine - industrial
    C-9 C9 SPP101 SPS343 G3508 3516B G3512 SPF343C 3508 3508B G3520B 3126B 3512B G3508B 3516 G3516 3516C 3512 3126 SPF343 G3516B 3512C SPT343 3508C G3512B

    articulated dump truck
    735 740

    engine - truck
    3116 C9 3126 C-9 3126E 3126B

    off-highway truck
    785C 777D 794 AC 797F 795F AC 777C 785D 793D 777B 793B 789B 797B 797 776C 776D 793C 784B 784C 795F XQ 789C 785 785B 777

    challenger
    MTC735 MT765 MTC745 MTC765 MT735 MT745 MT755 MTC755

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    track-type tractor
    D6R II D6T D6R III D6N D3G D6R D5N D4G D11N D11R D5G

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345C MH

    engine - machine
    C-9

    wheel dozer
    824G 854G 824G II 814F II 824C 854K 834G

    track-type loader
    973C 963C 953C 963D 973

    petroleum products
    3512C CX31-C9I 3512B C9 3508C TH31-C9I 3516C CX48-P2300 3508B TH31-C9P CX31-P600 TH48-E80 TH48-E70 TH31-E61

    excavator
    319D L 311D LRR 349D2 336D L 330D FM 345C L 330D 323D SA 323D S 323D L 312D 336D2 L 345D L 320D GC 336D 352F 349E L 330D L 336D2 330C FM 315D L 325C 349D2 L 330D MH 336E L 323D LN 349F L 330C L 349D L 340D L 352F OEM 345C 314D LCR 320D 330C MH 349E L VG 322C 320D L 330D LN 330C 325C L 336D2 GC 320D FM 340D2 L 312D L 352F XE VG 349E 323D 352FMHPU 5130 349F LXE 352F-VG 568 FM LL 568 FM 336D LN 5230B 349D

    earthmoving compactor
    825G II 825C 826G II 815F II 826C 816F II 826G