153-5690: 153-5690 프리미엄 고출력, 건식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    153-5690: 153-5690 프리미엄 고출력, 건식, 시동 배터리

    부품 번호: 153-5690
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고장률 낮음, SAE 포스트, 하이브리드 구조

    Cat 배터리는 업계 최고 수준의 Caterpillar 사양에 맞춰 제작됩니다. 경쟁업체의 브랜드와 달리 Cat 배터리는 Cat 장비의 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 90
    • 그룹 크기: 2개
    • 그리드 유형: 하이브리드 구조
    • 길이(mm): 260
    • 단자: SAE 포스트
    • 배터리 유형: 건식
    • 신청: 시동
    • 저장 용량(분): 210
    • 전압(볼트): 6
    • 정비 유형: 정비률 낮음
    • 채워야 할 공칭 산(L): 4.5
    • 채워야 할 공칭 산(qt): 4.8
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 765
    • 폭(mm): 173
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.