153-5700: 153-5700 프리미엄 고출력, 습식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    153-5700: 153-5700 프리미엄 고출력, 습식, 시동 배터리

    부품 번호: 153-5700
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    무정비, 접근 가능한 배출 캡, SAE 포스트, 칼슘 납 합금 그리드 설계

    Cat 배터리는 업계 최고 수준의 Caterpillar 사양에 맞춰 제작됩니다. 경쟁업체의 브랜드와 달리 Cat 배터리는 Cat 장비의 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 145
    • CA: 1350
    • 그룹 크기: 4D
    • 그리드 유형: 칼슘 납 합금 그리드 설계
    • 길이(인치): 20.47
    • 단자: SAE 포스트
    • 배터리 유형: 습식
    • 신청: 시동
    • 장비 유형: 산업용, 트럭, 농업용
    • 저장 용량(분): 305
    • 전압(볼트): 12
    • 접근 가능한 배출 캡: 접근 가능한 배출 캡
    • 정비 유형: 무정비
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 1,125
    3300
    3304B, 3306B

    pipelayers
    589, 572R, 572RII

    underground mining loaders
    R1600G

    track feller bunchers
    552, TK752, 551, 541, TK1051

    track loaders
    963D, 973C, 963K, 963

    wheel excavators
    M320F, M316F, MH3022, M318F, MH3024, M322F, MH3026, M323F

    motor graders
    135HNA, 160M2, 160MAWD, 120M, 12M, 163H, 160H, 120M2AWD, 140MAWD, 160M2AWD, 140K, 160M3AWD, 160M3, 140H, 14LAWD, 140HNA, 120MAWD, 12M3, 140M3, 160HNA, 14M, 140M2AWD, 12HNA, 120M2, 120HNA, 12M2AWD, 140M2, 14H, 143H, 12M2, 140M3AWD, 12H, 140M, 12M3AWD, 160M, 14M3

    track type tractors
    D7R, D6R, D6RXL, D6RLGP, D6RXR, D6RIIXL, D7RIIXR, D7RLGP, D6RXW, D7RIILGP, D7RXR, D6RII, D7RII

    articulated trucks
    740B, 735C, 725C, 730C2EJ, 740, 735OEM, 735B, 730C, 730C2, 725C2, 740BEJ, 735, 740OEM, 730CEJ, 740EJ