154-9416: 154-9416 EPDM (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    154-9416: 154-9416 EPDM (70) o 링

    부품 번호: 154-9416
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 24.45
    • 내부 직경(mm): 621
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 방향성 연료, 다이에스테르 윤활유, 석유 유체
    • 신청: 이벌리언트 냉각 엔진 냉각 계통
    • 실 내부 직경(mm): 621.00
    • 온도(°C): -55 - 135
    • 온도(°F): -67 - 275
    • 자재: EPDM (70), EPDM - 변성 에틸렌 프로필렌 디엔
    • 자재 설명: EPDM은 냉각수/요소 응용 분야에서 뛰어난 성능을 선보이며 공기에도 적합합니다. 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일, 자동 변속 장치 유체 또는 바이오디젤에는 사용하지 마십시오. 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 알코올, 자동차 브레이크 유체, 온수 및 냉수, 케톤, 오존 및 햇빛, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 일부 희산, 증기(최대 섭씨 200도), 증기(최대 화씨 400도)
    • 횡단면 직경(in): 0.21
    • 횡단면 직경(mm): 5.33
    off-highway truck
    797B 797