157-7223:
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    157-7223:

    부품 번호: 157-7223
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    이 어탯치먼트와 호환

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • 길이(mm): 749
    • 길이(인치): 29.5
    • 높이(in): 20.7
    • 높이(mm): 525
    • 무게(kg): 452
    • 무게(lb): 994.4
    • 베이스 엣지 두께(in): 0.75
    • 베이스 엣지 두께(mm): 19
    • 작동 압력(kPa): 23,000
    • 작동 압력(psi): 3,336
    • 장비 유형: 스키드 스티어 로더
    • 죠 개구부(in): 40
    • 죠 개구부(mm): 1,016
    • 측면 벽 두께(in): 0.4
    • 측면 벽 두께(mm): 10
    • 폭(mm): 1,524
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.