159-8347: 159-8347 롤러 Gp 트랙 캐리어
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    159-8347: 159-8347 롤러 Gp 트랙 캐리어

    부품 번호: 159-8347
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 89.9
    • 길이(인치): 3.539
    • 높이(in): 3.5
    • 높이(mm): 89.9
    • 직경(mm): 89.9
    • 직경(인치): 3.5
    • 차대 폭(mm): 89.9
    • 축 직경(in): 4
    • 축 직경(mm): 89.9
    • 트레드 직경(in): 9.06
    • 트레드 직경(mm): 230
    • 플랜지 직경(in): 10.83
    • 플랜지 직경(mm): 275
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.