160-1638: 160-1638 하우징 화면
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    160-1638: 160-1638 하우징 화면

    부품 번호: 160-1638
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 391.16
    • 길이(인치): 15.4
    • 높이(in): 7.3
    • 높이(mm): 185.42
    • 폭(mm): 254
    wheel-type loader
    980K HLG 980H 988G 988H 980K

    wheel dozer
    834G 834H

    wheel loaders
    980K 988G 980H

    wheel dozers
    824H

    earthmoving compactor
    826H 836H 836G 825H