160-5142: 160-5142 하우징-회전 익
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    160-5142: 160-5142 하우징-회전 익

    부품 번호: 160-5142
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 673.1
    • 길이(인치): 26.5
    • 높이(in): 9
    • 높이(mm): 228.6
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 높이(mm): 0
    • 전체 폭(in): 0
    • 전체 폭(mm): 0
    • 폭(mm): 571.5
    defense and federal products
    30/30 DEUCE

    7 to 9 liter
    3126B

    3116/3208
    3116

    ag tractors
    35 55 45

    petroleum products
    C7 3126B 3126 3116 3126E C-12

    engine - industrial
    C7 3116 3126B 3126

    engine - truck
    C7 3126B 3126 3116 3126E C-12

    challenger
    35 55 45