160-8203: 160-8203
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    160-8203: 160-8203

    부품 번호: 160-8203
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프 임 펠 러

    자세히 설명 하면:

    • Impellers는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 139.7
    • 길이(인치): 5.5
    • 높이(in): 2.1
    • 높이(mm): 53.3
    • 폭(mm): 134.6
    track-type tractor
    D7R II

    pipelayer
    572R II