161-3565: 161-3565
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    161-3565: 161-3565

    부품 번호: 161-3565
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    워터 펌프 커버

    자세히 설명 하면:

    • 커버는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 444.5
    • 길이(인치): 17.5
    • 높이(in): 6.3
    • 높이(mm): 160
    • 폭(mm): 248.9
    cold planer
    PM-201 PM-200

    wheel tractor-scraper
    657B 651B 657

    underground articulated truck
    AD30 AD55 AD45B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H 988H 980G 986H 988G

    wheel dozer
    834G 824C 824H 834H 824G II 824G

    engine - industrial
    C18 C15

    expanded mining products
    MD6290

    engine - truck
    C-15 C15 C-16 C16

    earthmoving compactor
    826G 826C 836G 825C 825G II 826G II 826H 836H 825H

    challenger
    MTC845 MT835 MT865 MT845 MTC855 MT855 MTC835 MTC865