161-4113: 161-4113 Gp 엔진 오일 펌프
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    161-4113: 161-4113 Gp 엔진 오일 펌프

    부품 번호: 161-4113
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    Cat Reman을 가진 모든 것을 가질 수 있습니다. 최고의 건축된 Cat® 된 부품의 완전 한 보증 시기와 어디에서 모든의 일부분에...
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 14.3
    • 높이(in): 7
    wheel tractor-scraper
    637E 633D 651B 627E 627G 657E 623B 657B 631G 637K 623F 633E II 657G 621G 631E 637D 621E 623G 623E 631K 631D 637G 627F 621F

    pipelayer
    PL83 583T PL87 587R 587T

    engine - generator set
    C18 C15 3406C 3456 3406B 3406E CG137-08 3408C PM3456 C9 C15 I6 C13GENSET 3408B 3408 C18 I6

    underground articulated truck
    AD45B AD30 AD55

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    988K XE 988K 980H 980G 988 XE 986K 980G II 988H 986H 988G

    engine - industrial
    3408 3406B C-15 C18 3406C 3406E C15 C-16 3408B G3408 3408C SG137-08 3456 CG137-08

    expanded mining products
    6015 MD6290 6018 6015 FS

    articulated dump truck
    735 740B 735B 740 D400E II 740 GC D350E II 735 OEM 735C

    engine - truck
    C18 C-18 C-15 C16 C15

    off-highway truck
    772G 770G 770G OEM 772 772G OEM 770

    challenger
    MT835 MT855 MTC865 MTC855 MT865 MTC835 MTC845 MT845

    cold planer
    PM-200 PM620 PM-465 PR-450C PM825 PM820 PM-201 PM622 PM822

    generator
    XQP500 SR4

    track-type tractor
    D9T D8N D8R II D8T D8R

    road reclaimer
    RM500B RM-500 RM-350B

    wheel dozer
    834G 824K 834K 824G 834H 824G II 834B 824H 824C

    petroleum products
    CX35-P800 C18 CX31-P600 CX31-C15I TH35-E81 C15 CX38-P892 CX35-C18I CX31-C18I TH48-E80 CX38-P800 C-15 TH35-C15I

    earthmoving compactor
    826H 826G 836G 825C 836K 826G II 826K 825K 836H 826C 825G 825G II 825H