161-6149: 161-6149 NBR (90) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    161-6149: 161-6149 NBR (90) o 링

    부품 번호: 161-6149
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 014

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.49
    • 내부 직경(mm): 12.4
    • 대시 크기(in): 014
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 높은 수치의 오존, 케톤, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체(10,335kPa/1,500psi), 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 12.42
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR - 니트릴, NBR (90)
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수, ORFS, STORS 실
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.8
    pipelayer
    PL61 587R 587T 583T PL83 PL87

    wheel tractor-scraper
    633E II 657G 621G 627F 627G 637E 613C II 631G 637G 657E

    paving compactor
    CB-534D

    underground articulated truck
    AD22

    mini hydraulic excavator
    308E 308E2 SR 308E2CR 308E CR 308E2 CR 308E SR 308E2SR

    motor grader
    140M 2 16M 160M 2 12M 2 120M 14L 140M 140M 3 14M 160M 3 AWD 12M 3 24M 140M 3 AWD 12M 24 160M 3 120M 2 12M 3 AWD 160M 24H

    wheel-type loader
    972G 924G 962H 962L 988 XE 982M 938G 980G 928G 966M 980H 994K 990K 966H 950G 962G II 972H 950G II 962G 924HZ 950H 986K 930H 986H 988H 972M 993K 950L 938H 972G II 924H 910K 924GZ 988K XE 992K 972L 928HZ 938G II 988K 966M XE 980M 980G II 988G 966G 930G 966L 950 GC 980L 904H 914K 994H 966G II 972M XE

    forest products
    SAT318T TK381 579C SAT322 579D 559C SAT214 2384C SAT318 SAT325T SAT322TSC HA771 2484C SAT318TSC SAT223 SAT323 559D TK371 HA871 2484D SAT322T 2384D 554 SAT323TSC SAT223T SAT323T

    work tool
    VVP15 CVP16 CVP75 VVP25 VVP10 VVP45 CVP40 CVP110

    wheel-type skidder
    535B 545D 535D 525D 545C 525B 555D 525C 535C

    articulated dump truck
    730C2 EJ 740 GC 740 730C 730 D400E II 725C 740B 725 735B 745 745C 740C 735 735 OEM 735C 725C2 730C2

    off-highway truck
    770 777G 772 793D 785C 785D

    challenger
    75E 65E 75D 85E 85D 95E

    material handler
    MH3022 M325D MH MH3024 M325D L MH MH3037 MH3026 MH3059

    oem solutions
    CAT WDS 777G

    cold planer
    PM620 PM622

    integrated toolcarrier
    IT28G IT38G IT38G II IT62H IT38H IT62G

    track-type tractor
    D11T D6R III D6N D10R D6R D7R II D8R D5N D6T XL D6T D6R II D6T XW D6T LGP D8T D11R D7R LGP D5G D7E D7E LGP D6T XW PAT D4G D6K XL D8R II D9T D7R D10T2 D8N D7R XR D6T LGPPAT D3G D6R STD D10N D10T D6K D6R LGP D6R XL D6T XL PAT D6K LGP

    wheeled excavator
    M320 M318 M318D MH M322F M316D M324D2 MH M322C M315C M317D2 M316C M315D M318D M320D2 M322D MH M316F M322D M314F M325C MH W345B II M322D2 MH M313D M330D M320F M322D2 M318C MH M318C M315D2 M312 M313C M318F M323F M315 W345C MH

    wheel dozer
    824G 844K 854K 834K 824H 834H 834G 824G II 824C

    track-type loader
    973C 973 963D 953D

    excavator
    320E L 336F L XE M317F 314E CR 313F LGC 336E LH 313F L 336D2 LXE 318E L 336F XE 336D2 L XE M318F 314E LCR 312E 320E 320E LRR 313F 312E L 320E RR

    earthmoving compactor
    826H 825H 826G 826C 836G 825G 826G II 836H 825C