161-7145: 161-7145 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    161-7145: 161-7145 피스톤 실

    부품 번호: 161-7145
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유형 7

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(mm): 70.00
    • 실 모양: 7형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0762mm)(mm): 54.46
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0508mm)(mm): 6.40
    skid steer loaders
    236B3 272DXHP 272D 246D 236B2 242DLRC 252B3 236D 252B2 236DLRC 272D2 272D2XHP 246DLRC 242B3 242D

    backhoe loaders
    430FIT 420F2ITLRC 427F2 432E 420FIT 432F 432F2 428E 444E 444F 422F 422F2STLRC 434F2LRC 420F2IT 428F 434F 428F2 428F2LRC 426F2 426F2LRC 442E 444F2 434E 430F2IT 444F2LRC 434F2 422E 432F2LRC

    wheel loaders
    924K 930K 906 902 930M 926M 908

    track excavators
    302.5C 313FL 302.5 320EL 312F 311FLRR 320ELRR 313FLGC

    multi terrain loaders
    257D 299DXHP 259B3 299D2XHP 259D 259DLRC 297D2 279D 299D2 279DLRC 277DLRC 299D 297D2XHP 257DLRC 297DXHP 297D 277D 257B3

    underground articulated trucks
    AD45B AD30