162-2168: 162-2168 NBR (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    162-2168: 162-2168 NBR (70) o 링

    부품 번호: 162-2168
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 3.63
    • 내부 직경(mm): 92.3
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아세톤, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 높은 수치의 오존, 케톤, 질화 탄화수소, 인산에스테르 유체, 강산, 자외선
    • 신청: 대기 온도 연료 처리, 고압 및 저압 LPG 서비스, 유압 유체, 동력 조향장치 실, 라디에이터 서모스탯 실
    • 실 내부 직경(mm): 92.28
    • 온도(°C): -40 - 100
    • 온도(°F): -40 - 212
    • 자재: NBR (70), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 알파 올레핀 계열 합성 윤활유, 에틸렌 글리콜, 탄화수소 연료, 석유 계열 윤활유, 실리콘 오일 및 그리스, 물, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.37
    • 횡단면 직경(mm): 9.5
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D11R D10T2 D10R D11T D10N D10T

    excavator
    319D LN 323D S 320D2 L 329D L 321D LCR 320D2 323 323F L 319D L 320E L 320 315D L 320C 323D2 L 320D FM 323D L 318D2 L 538 320D L 323D LN 323E SA 320D2 GC 320D 323F OEM 318E L 318F L 320F L 320C FM 320E RR 320 GC 320D GC 325D L 330FMHPU 316F L

    expanded mining products
    MD5075 MD5075C