162-2766: 162-2766 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    162-2766: 162-2766 링 백업

    부품 번호: 162-2766
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.06
    • 내부 직경(mm): 1.5
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 나일론 플라스틱
    • 자재 설명: 나일론 플라스틱은 연료, 오일 및 윤활유에 대한 저항이 우수합니다. 다양한 조성이 사용되며, 그중 일부는 높은 기계 부하를 지지할 수 있으며 높은 온도에 적합합니다.
    • 횡단면 높이(mm): 0.1
    track-type tractor
    D4K2 LGP D5K LGP D5K2 LGP D6K2 D6K2 LGP D4K LGP D3K2 LGP D3G D5G D6K LGP D3K2 XL D3K LGP D4G D6K2 XL D5K2 XL D6K XL D4K2 XL D6K D4K XL D3K XL D5K XL

    wheel-type skidder
    545 515 535B 545C 525 525B 525C 535C