162-3906: 162-3906
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    162-3906: 162-3906

    부품 번호: 162-3906
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    연료 프라이 밍 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 연료 계통에 엔진을 시작 하기 전에 공기를 제거 하는 연료 프라이 밍 펌프

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 414.02
    • 길이(인치): 16.3
    • 높이(in): 3.5
    • 높이(mm): 88.9
    • 폭(mm): 88.9
    3500
    3508 3512 3508B 3516E 3508C 3512E 3512C 3516C 3512B 3516 3516B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 PP3516 PM3516 PM3508 PM3512

    engine - generator set
    3508 3512 3508B 3516E 3508C 3512E 3512C 3516C 3512B 3516 3516B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 PP3516 PM3516 PM3508 PM3512

    wheel-type loader
    994D

    petroleum products
    3508 3512 3508B 3516E 3508C 3512E 3512C 3516C 3512B 3516 3516B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 PP3516 PM3516 PM3508 PM3512

    engine - industrial
    3508 3512 3508B 3516E 3508C 3512E 3512C 3516C 3512B 3516 3516B CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 PP3516 PM3516 PM3508 PM3512