162-5611: 162-5611
+ / - 이미지 위에 마우스를 놓아 확대/축소
기타 보기

    162-5611: 162-5611

    SKU:162-5611
    $1

    트랙 슈즈 (이중 Grouser, 사다리꼴)

    요청 목록에 추가

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 슈즈 장비와 연결 어셈블리에 대 한 보호 하는 것에 대 한 부양 및 트랙 션을 제공합니다.


    특성:

    • 이중 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 트랙 션이 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력에 비해 합니다. 이중 grouser 슈즈는 표준 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에 저항 하 고 보다 높은 기 동력을 활성화 하는 더 필요한 경우 때문에 있습니다.
    • 사다리꼴 트랙 슈즈 자료를 포장 하는 extrudable 종류를 완화 하기 위해 장소를 제공 하는 볼트 간의 절감 하는 사다리꼴 구멍을가지고 있습니다.

    • 트랙 피치(in): 12.5
    • 볼트 크기(in): 1 3/8
    • 슈 폭(mm): 800
    • 슈 폭(in): 31.5
    • 트랙 피치(mm): 317.5
    • 볼트 크기(mm): 1 3/8
    • 슈 유형: 이중 그라우저, 사다리꼴