162-8756: 162-8756
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    162-8756: 162-8756

    부품 번호: 162-8756
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    관리자 제어

    자세히 설명 하면:

    • 제어 장치는 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 759.46
    • 길이(인치): 29.9
    • 높이(in): 4.6
    • 높이(mm): 116.84
    • 폭(mm): 116.84
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    pipelayer
    561M

    paving compactor
    CP-563C CP-533D CS-533C CS-533D CS-531C CS-563C CS-583D CS-531D CS-583C CP-533C CS-573C CS-563 CS-573D CP-563 CB-634D CP-563D CS-563D CB-634C

    motor grader
    120H NA 120H 135H NA 135H 120H ES

    forest products
    539 543 TK370 574 TK381 TK380 TK371 533 570 550 580

    wheel-type loader
    938G 960F 962G 950F II 938F 928G 950G 950F

    engine - industrial
    3116 3126

    wheel-type skidder
    525B 535B

    engine - truck
    3116

    challenger
    45 55 35

    asphalt paver
    BG-260C AP-1055B AP-900B AP-1000B BG-2455C AP-1050 BG-240C AP-1050B BG-245C AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT28G IT28F IT62G IT38F IT38G

    track-type tractor
    D5M D6M

    wheeled excavator
    M318 M320 M325B

    track-type loader
    963C 953C 963B

    excavator
    320B L 322B L 325B L 325B LN 322C FM 320B S 322C 322B LN