162-9997: 162-9997 NBR (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    162-9997: 162-9997 NBR (75) o 링

    부품 번호: 162-9997
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 172

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 8.24
    • 내부 직경(mm): 209.2
    • 대시 크기(in): 172
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 209.22
    • 자재: NBR (75), NBR - 니트릴
    • 자재 설명: NBR은 훌륭한 마모 및 절단 저항이 있는 다기능 자재입니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 냉각수/요소, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    • 횡단면 직경(mm): 2.62
    forest products
    HH65 HH55

    wheel-type skidder
    515 545 535C 525B 525C 525

    track excavators
    365B 365BMH

    expanded mining products
    6015B

    track type tractors
    D7E D10T D6T D11T D6TXEXW D6 D6TXEXLVP D6VP D7ELGP D6TXWVP D6R2 D6TLGP D6TLGPVP D6TXL D6TLGPOEM D6TXW D6TXLVP D6T2XW D6T2XL D6T2LGP D6T3XEXW D6T3XELGP D6-20VP

    articulated trucks
    735C 740 745C 735 735B 740EJ 740OEM 740CEJ 735OEM 740DEJ 745DLRC 745D 740GC

    rotary blasthole drills
    MD6310

    mining
    6015B

    oem solutions


    track-type tractor
    D6T D6T LGP D6T XL D6T XW D7E D11T D6T XL PAT D7E LGP D6R LGP D6T LGPPAT D6R D6T XW PAT D6R XL

    track-type loader
    973D 963D 973 963K

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    938K 950 GC 930K 950L 990 II 962H 986H 962L 950H

    track loaders
    963K 963

    articulated dump truck
    740 740 GC 740B 745 740C 735 OEM 735 735B 745C

    compactors
    836K 836KLRC

    motor graders
    24N

    large mining products
    6015B

    pipelayers
    PL87 PL83

    skidders
    535B 545C

    wheel dozer
    834K

    wheel loaders
    938K 962H 986K 930M 993K 924K 930K 950H 938M 950L 962L 990

    drill
    MD6250

    excavator
    365B 365B L

    wheel dozers
    834K 844 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K