163-0327: 163-0327
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    163-0327: 163-0327

    부품 번호: 163-0327
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    아이 베어링과 유압 식 로드

    자세히 설명 하면:
    유압 로드는 업무를 수행 하는 장비 구성품을 한 유압 실린더를 연결 합니다.


    특성:
    대부분의 Cat® 유압 로드는 유도 경화 하 고 우수한 처음 및 발전 저항 하는 것에 대 한 크롬 있습니다. 또한, 대부분의 Cat® 유압 식 로드도 최대 내구성에 대 한 한 관성 용접된 아이 합작을 갖추고 있습니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat® 유압 실린더 로드 특정 유압 실린더 응용 프로그램에 대 한 설계 되었습니다.

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62H IT62G II

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 2 120M 160K 160M 3 120M 2 12K 160M 2 12M 140M 3 160M 140M 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140K 2 120K 2 12M 2 14L 140K 12M 3 120K

    wheel-type loader
    962G II 950H 962G 950G 938H 950G II 962H 924H 924G 924GZ

    wheel loaders
    950G 962G 924G 950GII 938GII

    motor graders
    12K 140K 160M 12M2AWD 160M3 120M3 120M3AWD 120 120LAWD