• \
  • 163-1878: 163-1878 LED 전구
163-1878: 163-1878 LED 전구
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    163-1878: 163-1878 LED 전구

    부품 번호: 163-1878
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 황색으로 7-역량 군 LED 램프

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • MSCD: 2,000
    • 극성: 양극성
    • 라이트 유형: LED 전구
    • 렌즈 컬러: 황색
    • 설명: 7-클러스터 LED
    • 장착 유형: 웨지 -- W-2
    • 전구 크기: T-3 1/4
    • 전압(볼트): 24
    underground articulated truck
    AD55

    wheel dozer
    834H 814F II 824H 844H 854K

    wheel-type loader
    994F 988H 988K 988G 990H 992K

    earthmoving compactor
    825H 836H 815F II 826H 816F II

    off-highway truck
    773E 785 775D 785D 773D 789B 793C 793D 771D 789D 777D 785C MT4400D AC 769D 797 784C 775E 789 794 AC 776D 789C 785B 797B