163-1883: 163-1883 LED 전구
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    163-1883: 163-1883 LED 전구

    부품 번호: 163-1883
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트 황색으로 7-역량 군 LED 램프

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • MSCD: 2,000
    • 극성: 양극성
    • 라이트 유형: LED 전구
    • 렌즈 컬러: 황색
    • 설명: 7-클러스터 LED
    • 장착 유형: 베이어넷 -- A-1
    • 전구 크기: T-3 1/4
    • 전압(볼트): 24
    3300
    G3306B

    vees 27 to 32 liter
    C32, C27

    3500
    3516CHD, C175-16, 3512CHD

    3600
    G3608, C280-6, C280-16, C280-12, G3616, C280-8

    off highway trucks
    793FXQ, 793D, MT5300DAC, 793C, 793F, 777GLRC, 795FXQ, 797, 793FCMD, 773GOEM, 777G, 777GOEMLRC, 775GOEMLRC, 775GLRC, 797FXQ, 773GLRC, 794AC, 797F, 793FAC, 793FOEM, 777GOEM, 795FAC, 797B, 773G, 775G, 775GOEM

    wheel loaders
    988G, 992K, 993K, 990, 994F

    wheel dozers
    824GII, 814F, 834G, 844, 854K

    compactors
    815F, 826GII, 816F, 836G, 825GII

    large mining products
    5110BL, 5110BMH