163-2447: 163-2447
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    163-2447: 163-2447

    부품 번호: 163-2447
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    재생된 로커 암 어셈블리
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 154.94
    • 길이(인치): 6.1
    • 높이(in): 2.6
    • 높이(mm): 66.04
    • 폭(mm): 66.04
    wheel tractor-scraper
    637G 637D 627G 637E

    engine - generator set
    C9 GEN SET C9 XQP300 C-9

    motor grader
    160M 2 140M 2 140M 160M 12H 14L

    forest products
    TK751 2390 541 2391 TK722 2290 TK741 552 2 521 586C 532 522B TK721 2590 541 2 522 521B TK752 511 TK711 2491 552 551

    engine - industrial
    C-9 C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9 GEN SET C9 XQP300 C-9

    challenger
    MTC745 MT745 MT755 MTC765 MTC735 MT735 MTC755 MT765

    track-type tractor
    D6R II D6R LGP D6R III D6R XL D6T D6R STD D7R XR D7R D6R D7R LGP

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    petroleum products
    CX31-P600 C9 TH31-E61 TH31-C9I TH31-C9P CX31-C9I

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973C 973D

    excavator
    330C LN 390D L 336D 340D2 L 336D L 336D2 330D FM 330C 336D2 L 330D L 336D LN 330D 336D2 L XE 336D2 LXE 330C L 330C MH

    earthmoving compactor
    815F II 816F II