163-6509: 163-6509 LED 전구
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    163-6509: 163-6509 LED 전구

    부품 번호: 163-6509
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    24 볼트의 화이트 7-역량 군 LED 램프

    자세히 설명 하면:
    Cat® 작업 조명 도움 차례 야간
    장비를 운전자 일 증가 하 고 생산성에

    특성:
    1) 프리미엄 Cat 조명은 어렵고 까다로운 진동 수준의 크고 작은 장비를 충족 하기 위해 주도록 고안 되었습니다.
    2) Cat 조명은 여러분의 함 대에 있는 다른 장비에 적용 하 고 더 오래 된 장비를 개조 될 수 있습니다.

    응용 프로그램:
    매우 어려운 조건에 사용을 위해 설계 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • MSCD: 3000
    • 극성: 양극성
    • 라이트 유형: LED 전구
    • 렌즈 컬러: 흰색
    • 설명: 7-클러스터 LED
    • 장착 유형: 베이어넷 -- A-1
    • 전구 크기: T-3 1/4
    • 전압(볼트): 24
    underground mining loaders
    R3000H, R1300GII, R2900G, R1300G

    wheel tractor scrapers
    633D, 631D, 657B, 633E, 631EII, 637DPP, 637D

    off highway trucks
    793C, 789B, 777FOEM, 771D, 777D, 785C, 784C, 773ELRC, 777GLRC, 785D, 789DXQ, 776D, 789, 785DOEM, 773D, 777G, 773E, 777DHAA, 775D, 789C, 775E, 793D, 769D, 777GOEMLRC, 773DLRC, 797B, 789D, 777DLRC, 797, 777F, 785B

    wheel loaders
    988KLRC, 990KLRC, 993K, 992K, 992KLRC, 993KLRC, 988K, 994H, 990K, 994F

    wheel dozers
    844K, 854K, 834KLRC, 834K, 844KLRC, 854KLRC

    underground articulated trucks
    AD60, AD55, AD55B, AD30, AD45B