163-7538: 163-7538
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    163-7538: 163-7538

    부품 번호: 163-7538
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    밀폐 트랙 그룹 (이중 Grouser)

    자세히 설명 하면:

    • 트랙 그룹은 트랙 입장을 이해 하 고 하드웨어 링크 어셈블리 볼트 입장을 이해 하는 경우 형성 하 고 있습니다.


    특성:

    • 밀폐 트랙에는 내부 핀과 부싱에는 두 가지 부품 간의 마찰으로 인해 즉시를 시작 하는 마모를 일으키는 사이 문의 하십시오. 이 링크 어셈블리 내부 마모 수명의 중요 한 증가 결과입니다. 그리스 윤 활 트랙 링크 어셈블리는 Cat 유압 식 굴 삭 기 모델에 대 한 밀폐 링크 어셈블리에 대 한 직접적인 교체 됩니다.
    • 이중 grouser 트랙 슈즈에 있는 더 적은 침투 력과 트랙 션이 단 한 번 grouser 슈즈, 하지만 더 나은 전환 능력에 비해 합니다. 이중 grouser 슈즈는 표준 트랙 유형 로더 및 굴 삭 기에 저항 하 고 보다 높은 기 동력을 활성화 하는 더 필요한 경우 때문에 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 슈 유형: 이중 글라우저
    • 슈 폭(in): 11.8
    • 트랙 섹션 수: 43
    • 트랙 피치(in): 4
    • 트랙 피치(mm): 101.6
    mini hydraulic excavator
    303ECR 303E CR 303.5 303