163-7882: 163-7882 센서 Gp 배기 온도
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    163-7882: 163-7882 센서 Gp 배기 온도

    부품 번호: 163-7882
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    3-핀 중부 하 온도 센서

    자세히 설명 하면:
    "     Cat® 일부는 장비를 확인 하는 데 필요한 데이터는 최고급 단계에서 작동 온도 센서를 수집 합니다.

    특성:
    "     Cat® 온도 센서는 여러분의 장비에 최대한의 잠재력을 보장 하기 위해 Cat®의 구성 요소를 나머지와 함께 조화에서 작동 하도록 설계 되었습니다.

    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    "     Cat 센서 심각한 진동, 충격, 극한의 작동 온도 범위, 열 사이클, 열 충격, 습도, 부식 및 과도 한 먼지는 중부 하 작업용 응용 프로그램에서 작동할 수 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 센서 유형: 온도
    • 커넥터 핀 수: 3핀
    track-type tractor
    D11N D11R

    engine - generator set
    3516C 3512C 3516B 3512B 3508B 3516 PM3516 3512 PP3516 PM3512 PM3508 3508

    wheel-type loader
    992K 992G 994D 994F 993K

    wheel dozer
    854G 854K

    petroleum products
    3508C 3512C CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 3512B

    engine - industrial
    3512B 3516B 3508C 3512C 3508B 3612 3516C SPF343C

    excavator
    5230B 5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    797 797B 776D 777D 793C 784C 785C 793D 777 785 777C 789C 777B