163-9320: 163-9320
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    163-9320: 163-9320

    부품 번호: 163-9320
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    자세히 설명 하면:
    XT ES (향상 된 나선형) 고압 호스 이전 석유 고압 펌프 및 모터의 장비 구성품에서 유압 유체를 기반 으로합니다.


    특성:
    강화를 계속이 어, 가상 고무 튜브 및 4 건설 또는 spirally 감싸 고 장력 강의 6 가지 plies 가상 러 버의 레이어를 구분 하는 모범을 선 합니다. 가상 고무 외부 커버 오일, 날씨, 및 내 마모성을입니다. XT ES 호스에는 1 억 사이클-보다 두 배 SAE 요구 사항에 테스트 하는 전류입니다. 에 추가 하 여, Cat® XT ES 호스는 하프 SAE 벤드 반경에서 작동 하도록 설계 되었습니다. 즉, 그들은 더 나은 꽉 장소 벤드 하 고 실질적으로 호스 길이 요구를 줄일 수 있습니다. 이러한 기능을 간편 하 게 설치, 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    고압 서비스 응용 프로그램입니다.

    telehandler
    TH255C

    skid steer loaders
    262DLRC

    wheel-type loader
    904H 904B

    multi terrain loaders
    287B 297C

    skid steer loader
    236 262C2 232B 287C 259D 248 287D 257B 279C 267 299D 246C 289C2 279D 289C 252B 277C 277 216B3 299D2 267B 226B 257D 289D 252 226 277C2 272D 246 297D 297D XHP 277B 299D XHP 256C 236D 277D 242B 287 228 272D2 XHP 246D 268B 262B 252B3 297D2 242D 262D 279C2 299C 247B 248B 257 247B3 297D2 XHP 232 246B 272D XHP 287C2 272C 216B 262 226B3 257B3 272D2 216 242B3 236B 242 262C 259B3 236B3 247 299D2 XHP