165-3883: SEAL O-RING
165-3883: SEAL O-RING
165-3883: SEAL O-RING

O-ring

브랜드: Cat

제품 이미지
165-3883: SEAL O-RING
165-3883: SEAL O-RING
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

O-ring

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 165-3883에 대한 설명

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

더 보기
부품 번호 165-3883 사양

측정 단위

미국미터법
자재: 고무
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Dash Size: 23
Inside Diameter (mm): 26.7
Cross Section Diameter (in): 0.067
Inside Diameter (in): 1.051
Cross Section Diameter (mm): 1.7
더 보기
부품 번호 165-3883의 호환 가능 모델

텔레핸들러

TH62 TH63 TH103 TH82 TH83

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료