165-4854: 165-4854 FKM (75) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    165-4854: 165-4854 FKM (75) o 링

    부품 번호: 165-4854
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 217

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.17
    • 대시 크기(in): 217
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 아민, 브레이크 유체, 엔진 냉각수, 내화성 유체, 케톤, 증기, 물
    • 신청: 공기, 연료, 윤활유 및 유압 유체에 대한 내성이 필요한 고온 작업
    • 온도(°F): -40 - 350
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머, FKM (75)
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 다이에스테르 윤활유, 할로겐화 탄화수소(100°C 이상), 압축 세트에 대한 우수한 내성, 석유 유체, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 약간의 산
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    wheel-type loader
    994K 993K 990K

    motor grader
    12M 3 160M 2 140M 3 140M 2 160M 3 AWD 12M 2 24 120M 140M 120M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 14M-3 160M 160M 3 16M 140 14L

    off highway trucks
    773GLRC

    wheel loaders
    993K 990K 994K 993KLRC 994KLRC 990KLRC

    pipelayers
    PL83 PL87 PL72 583T 572RII

    track type tractors
    D10R D10N D8T D11T D10T2 D7R D9R D9T D6T D10T D6R D6TXEXLVP D6 D6VP D6TXEXW D6TXL D6TXWVP D6RLGP D6TLGPVP D6RXL D6R2 D6RIII D6RIIIXW D6TXW D6TLGPOEM D7RII D9RLRC D7RXR D6TLGP D6TXLVP D6RIIIXL D6T2XL D6T2XW D8RLRC D8RII D6T2LGP D7RLGP D6T3XEXW D6T3XELGP D6RIIILGP D7RIIXR D6-20VP

    motor graders
    18M3 16M3 12M 120M 16M 160M 14M3 140M 14M 120MAWD 160M2 160M2AWD 12M2AWD 12M3AWD 12M3 160M3 120M2AWD 140M3AWD 14LAWD 160M3AWD 140M3 160MAWD 120M2 140M2 140M2AWD 24N 140-13 140-13AWD 12M2

    wheel dozer
    844K

    off-highway truck
    775G LRC 775G OEM 773G OEM 773G LRC

    wheel dozers
    844K 844KLRC

    pipelayer
    572R II

    track-type tractor
    D6R STD D7R XR D6T XW D6R XL D6T D6R III D6T XW PAT D6T LGP D10T2 D9R D6R D7R II D6T XL D10R D6T XL PAT D11T D6T LGPPAT D8T D7R LGP D8R D6R LGP