166-3718: 166-3718 TFEP (80) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    166-3718: 166-3718 TFEP (80) o 링

    부품 번호: 166-3718
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 028

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.36
    • 내부 직경(mm): 34.6
    • 대시 크기(in): 028
    • 도장: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 실 내부 직경(mm): 34.65
    • 자재: TFEP (80), TFEP - 테트라플루오로에틸렌프로필렌
    • 자재 설명: TFEP는 냉각수/요소 응용 범위에서 뛰어난 성능을 선보이며 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체에도 적합합니다. TFEP는 마모 및 절단 저항이 우수합니다.
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.78
    track-type tractor
    D7E D7E LGP

    pipelayer
    572R 572R II

    wheeled excavator
    M312 M318 M315 M320

    wheel-type loader
    993K 988F II 994K

    wheel dozer
    834B

    wheel loaders
    993K

    engine - truck
    3406E

    off-highway truck
    777G 777F