166-9312: 166-9312
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    166-9312: 166-9312

    부품 번호: 166-9312
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Xt-3 ES 높은 압력 호스 어셈블리

    자세히 설명 하면:
    XT ES (향상 된 나선형) 고압 호스 이전 석유 고압 펌프 및 모터의 장비 구성품에서 유압 유체를 기반 으로합니다.


    특성:
    강화를 계속이 어, 가상 고무 튜브 및 4 건설 또는 spirally 감싸 고 장력 강의 6 가지 plies 가상 러 버의 레이어를 구분 하는 모범을 선 합니다. 가상 고무 외부 커버 오일, 날씨, 및 내 마모성을입니다. XT ES 호스에는 1 억 사이클-보다 두 배 SAE 요구 사항에 테스트 하는 전류입니다. 에 추가 하 여, Cat® XT ES 호스는 하프 SAE 벤드 반경에서 작동 하도록 설계 되었습니다. 즉, 그들은 더 나은 꽉 장소 벤드 하 고 실질적으로 호스 길이 요구를 줄일 수 있습니다. 이러한 기능을 간편 하 게 설치, 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    고압 서비스 응용 프로그램입니다.

    telehandler
    TH255C

    skid steer loaders
    262DLRC

    wheel-type loader
    904H 904B

    multi terrain loaders
    287B 297C

    skid steer loader
    262C 299D2 XHP 287C2 246C 228 216 242B3 259D 297D 246 247B3 236B 216B3 252 242D 272D XHP 287 299D 236 226B 246B 216B 226B3 247 297D XHP 236B3 277B 297D2 257D 277D 236D 262D 272D 252B3 232 277C 247B 256C 257 279D 299D2 257B3 279C2 267 252B 268B 279C 232B 289C 272D2 XHP 287C 299C 248 248B 246D 289D 226 262C2 277C2 242B 287D 259B3 257B 262B 289C2 242 267B 277 262 272C 297D2 XHP 299D XHP 272D2