167-4407: 167-4407 EPDM (70) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    167-4407: 167-4407 EPDM (70) o 링

    부품 번호: 167-4407
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 232

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.73
    • 대시 크기(in): 232
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 방향성 연료, 다이에스테르 윤활유, 석유 유체
    • 신청: 이벌리언트 냉각 엔진 냉각 계통
    • 온도(°F): -67 - 275
    • 자재: EPDM (70), EPDM - 변성 에틸렌 프로필렌 디엔
    • 자재 설명: EPDM은 냉각수/요소 응용 분야에서 뛰어난 성능을 선보이며 공기에도 적합합니다. 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일, 자동 변속 장치 유체 또는 바이오디젤에는 사용하지 마십시오. 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 호환 장치: 알코올, 자동차 브레이크 유체, 온수 및 냉수, 케톤, 오존 및 햇빛, 인산에스테르 유체, 실리콘 유체, 일부 희산, 증기(최대 섭씨 200도), 증기(최대 화씨 400도)
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    pipelayer
    583T PL72 587T PL83 PL87

    wheel tractor-scraper
    657G 637D 627E 657E 621G 631G 627G 623E 651B 621E 637K 623H 627F 621B 633E II 637E 621H 623B 631E 633D 657B 631K 623F 637G 623G 621F

    engine - generator set
    C18 C15 3516E 3456 PM3456 C32 C18 I6 C15 I6 C9 3516C C13GENSET

    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    988K 988K XE 986K 994K 980H 988H 988 XE

    engine - industrial
    C-12 C18 3456 3406E 3512E 3512C C15 3516E SPF743 3516B C-15 C32 3516C C-16

    articulated dump truck
    735C 735B 740 740B 740C 740 GC 745C 745 735 OEM 735 740CEJ

    expanded mining products
    6015 FS MD6290 6018 6015

    track type tractors
    D11R D9T D8T D11N D8R D11RCD

    engine - truck
    C15 C-18 C18

    off-highway truck
    770G OEM 785G 772 772G 770G 772G OEM 770

    articulated trucks
    735C 735B 740 740B 740C 740 GC 745C 745 735 OEM 735 740CEJ

    vees 27 to 32 liter
    G3412

    material handler
    MH3295

    cold planer
    PM825 PM-200 PM620 PM622 PM820 PM822

    generator
    SR5 XQP500 SR4

    track-type tractor
    D11R D9T D8T D11N D8R D11RCD

    road reclaimer
    RM500B RM-500

    wheel dozer
    834K 824K

    petroleum products
    3516C C18 CX38-P892 CX31-P600 CX35-P800 CX31-C15I CX35-C18I C15 2016 TH35-E81 3512E TH35-C15I CX31-C18I CX38-P800

    excavator
    390D 390F 390F L 374D L 385C L 374F L

    earthmoving compactor
    826K 836K 825K