167-9269: 167-9269
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    167-9269: 167-9269

    부품 번호: 167-9269
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 카트리지

    자세히 설명 하면:

    • 카트리지는 터보 차 저, 소실으로 더 많은 공기, 그리고 비례 더 많은 연료, 강요에 의해 엔진 효율성 및 능력을 향상 시킬 수 있는의 중요 한 요소는.

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    재생산 부품 옵션을 찾고 계십니까?

    Cat® Reman 부품은 신품과 동일한 품질과 안정성을 신품에 비해 매우 적은 비용으로 제공합니다.
    브랜드: Cat
    재생된 터보 차 저 카트리지
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 256.5
    • 길이(인치): 10.1
    • 높이(in): 13.3
    • 높이(mm): 337.8
    • 폭(mm): 256.5
    track-type tractor
    D10N D10R D9L

    wheel tractor-scraper
    657E 651E