Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

169-2888: RING-BACKUP
169-2888: RING-BACKUP
169-2888: RING-BACKUP

Backup Ring

브랜드: Cat

제품 이미지
169-2888: RING-BACKUP
169-2888: RING-BACKUP
교체 옵션을 지점에 문의하십시오.

Backup Ring

브랜드: Cat

생산 중단됨
보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 169-2888에 대한 설명

Description:
Backup Rings prevent seal extrusion in high pressure applications, and may be used to protect the life of overall sealing system from pressure surges.

Attributes:
Cat® Backup Rings are designed in conjunction with the elastomeric seal and mating components, and contribute significantly to the life and performance of the sealing system in high pressure applications.

Backup ring dimensions are consistently held to tight tolerances to ensure they properly bridge the seal groove and the mating surface. Materials are selected for their pressure and abrasion resistance.

Backup rings may be solid or split. Split rings are used for ease of assembly.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Backup rings are used in high pressure static and dynamic sealing applications, such as hydraulic pumps, valves and engine systems.

더 보기
부품 번호 169-2888 사양

측정 단위

미국미터법
Material Description: PTFE provides superior performance in Air, Engine Oil, Diesel Fuel and Coolant applications, but is sensitive to installation damage and debris. It works well at very high temperatures.
Cross Section Width (in): 0.05
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Cross Section Height (mm): 3.2
Cross Section Width (mm): 1.2
Material: PTFE - Polytetrafluoroethylene,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic
Inside Diameter (mm): 44.3
Inside Diameter (in): 1.74
Cross Section Height (in): 0.13
더 보기
부품 번호 169-2888의 호환 가능 모델

이 부품의 호환 가능성 정보가 현재 없습니다.

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료