169-7487: 169-7487 HNBR (78) o 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    169-7487: 169-7487 HNBR (78) o 링

    부품 번호: 169-7487
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    대시 크기: 210

    돈't 저렴 한 후 시장 O 링으로 비싼 구성품을 위험 합니다. 순정 Cat O 링에 의존 하 고 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.73
    • 내부 직경(mm): 18.6
    • 대시 크기(in): 210
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 비호환 장치: 방향성 및 산소화된 가솔린, 자동차 및 항공기 브레이크 유체, 염화 탄화수소, 에테르류, 케톤, 인산에스테르 유체
    • 신청: 자동차 에어컨 실, 고온 플렉스 부트 실, 고온 동력 조향장치 실, 고온 유압 실, 중간 실린더 라이너 실
    • 실 내부 직경(mm): 18.64
    • 온도(°C): -40° - 121°
    • 온도(°F): -40° - 275°
    • 자재: HNBR - 수소화 니트릴, HNBR (78)
    • 자재 설명: HNBR은 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다. 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 응용 범위에 적합합니다. 일부 조성의 경우 냉각수/요소와 함께 사용할 수 있습니다. 바이오디젤과 함께 사용하지 마십시오.
    • 호환 장치: 내마모성, 디젤 연료, 다이에스테르 윤활유, 오존, 석유 오일, 그리스, 냉매 HFC - 134a(비프레온), 실리콘 유체, 증기, 수성 엔진 냉각수
    • 횡단면 직경(in): 0.14
    • 횡단면 직경(mm): 3.5
    telehandler
    TH514C TH336C TH337C TH406C TH407C TH414C TH417C

    engine - generator set
    C9 C9 GEN SET

    motor grader
    140M 2 12K 140M 120K 160M 160M 2 120K 2 140K 140K 2 160K

    wheel-type loader
    960F 938F 950F 950F II 966F II 928G

    forest products
    TK381 TK371 541 2 TK380 TK370 543 552 2 533

    wheel-type skidder
    525C 545C 535C

    engine - industrial
    3116 3126B 3126

    engine - truck
    C7 3126B 3126E C9 3116 3126 C-12

    integrated toolcarrier
    IT38F IT28G

    wheeled excavator
    M330D

    petroleum products
    C9 TH31-E61 TH31-C9T

    excavator
    324D 330D LN 329D L 329D 329D LN 325D 330D 324D L 336D2 L 336D L 325D L M325D L MH 336D LN 330D MH

    earthmoving compactor
    815B