169-9049: 169-9049
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    169-9049: 169-9049

    부품 번호: 169-9049
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고압 유압 호스 어셈블리를 중간

    자세히 설명 하면:
    채널 석유 또는 물 기반 유압 유체, 물 글리콜 및 물 오일 저항 하는 불 유압 유체, 핫 오일, 그리스, 윤 활, 원유 및 연료 오일에 어 및 워터입니다.


    특성:
    오일 마모성 가상 고무 튜브, 건설 특별 한 땋된 고 장력 강의 두 가지 plies 보강을 구분 하 여 가상 러 버 레이어를 하 고 있는 오일 저항 하는 날씨 가상 러 버 외부 커버를 연결 합니다. 이 기능은 긴 수명 및 탁월한 신뢰성을 제공합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    중간에 고압 서비스 응용 프로그램을 반복 flexing, 순환 전류 서 지 압력 및 진동 강조 합니다.

    wheel-type loader
    924H 924GZ 924HZ 924G

    work tool
    MP20 S320B P315 G325B VRG-30/2 CWAC-40 VT30 VHS-40 MP318 G320 VHC-50 VT40 VRG-25/2 G313 GC MP40 G310B G320B VHS-60/4 CAGAC-40 VT60 P325 VHS-50 CTV40 G315B VHS-70/4 MP30 S305 S320 S385B VHS-30/3 VHS-60 VRG-40/2 VHS-10 VHS-50/3 VRG40 G315 G310 GC MP15 VHS-40/3 S385C S390 VRG30 S325B VT50 VHS-60/3 VRG-20/2 S340B VHC-40 S365C SKPAC-40 S340 S365 S325 MP324 VHS-30 G315 GC VHC-30 G330 S365B VHS-70 VHS-70/3 P335 VRG50 P360

    excavator
    345B II

    backhoe loader
    430D 416D 420D